NDP50GR/WS
Numer katalogowy:101163580

Opis produktu
- Duży bez zatrzasku
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNDP50GR/WS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejMushroom impact button
KonstrukcjaLargeOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychABS
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał mieszkówSilikon
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku2N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek50mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.11.2026, 14:44