NDRR50RT
Numer katalogowy:101163587

Opis produktu
- Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNDRR50RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaExternal jump mechanism
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychABS
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał mieszkówSilikon
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoBiałe
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
kołnierz montażowyTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zewnętrzny mechanizm zatrzaskowyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuThe unlock symbol should point upward.
OdryglowanieNarysuj odblokowane
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek50mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69IP69K
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 12:10