NDTWS/101D
Numer katalogowy:101189567

Opis produktu
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNDTWS/101D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101189567
EAN (European Article Number)4030661603667
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejPushbutton
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychABS
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoBiałe
Ciężar brutto25g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum3
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Symbol Numer oznakowania101
Projektowanie etykietPrint
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica powierzchni aktywnej27mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.11.2026, 05:22