NHSNH16/2-POL-3050
Numer katalogowy:103039227

Opis produktu
- Wyłącznik główny 16A - 63A
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuNHSNH16/2-POL-3050
Numer artykułu (Numer katalogowy)103039227
EAN (European Article Number)4030661551265
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Właściwości ogólne
NormyANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMain switch 16 AMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaLarge marking plateOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał przełącznikaABS
Kolor tabliczki identyfikacyjnejżółty
Kolor wspornikaSrebro
Kolor stykuCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiczerwony
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto205g
Dane ogólne - właściwości
Blokowany w pozycji neutralnej Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of main contacts2
Anti-torsion protectionYes
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt przełączania, prawe90°
MontażŚruby
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Mounting position main contacts90°
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne1 mm², elastyczny1 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły12AWG
Moment dokręcania zacisków2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość104mm
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu75mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica100mm
wymiary głowiczek44,5mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Długość klamki52mm
Średnica uchwytu39mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum5mm
uwagaDla każdej obudowy
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny20A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia10.000A
Zdolność przełączania, AC-35.500W
Zdolność przełączania, AC-237.500W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)without strengthening plate, with marking plate
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.08.2026, 07:26