NHSNH40/O.VA-PL.-3034
Numer katalogowy:103034395

Opis produktu
- Wyłącznik główny 16A - 63A
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNHSNH40/O.VA-PL.-3034
Numer artykułu (Numer katalogowy)103034395
EAN (European Article Number)4030661536262
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Właściwości ogólne
NormyANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMain switch 40 AMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłySmall marking plate
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał przełącznikaABS
Kolor tabliczki identyfikacyjnejżółty
Kolor wspornikaSrebro
Kolor stykuCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiczerwony
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto550g
Dane ogólne - właściwości
Blokowany w pozycji neutralnej Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of main contacts3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Kąt przełączania, prawe90°
MontażŚruby
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Mounting position main contacts0°
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,75 mm², elastyczny1 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum6 mm², elastyczny10 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły8AWG
Moment dokręcania zacisków2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość80mm
Szerokość70mm
Wysokość118mm
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu85mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
wymiary głowiczek44,5mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Długość klamki52mm
Średnica uchwytu39mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum5mm
uwagaDla każdej obudowy
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny40A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia15.000A
Zdolność przełączania, AC-311.000W
Zdolność przełączania, AC-2315.000W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)without strengthening plate, with marking plate
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.10.2026, 06:15