NK-S-41-1ST8-1
Numer katalogowy:103013355

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- do 6 mm Grubość panelu
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNK-S-41-1ST8-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013355
EAN (European Article Number)4030661490489
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Materiał mieszkówSilikon
Grubość materiału mieszka uszczelniającego1,5mm
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Powrót do położenia zerowegoNie
Zastosowanie zewnętrzneTak
Funkcje bezpieczeństwaNie
Ilość kierunków4
Uwaga (pozycje bez zatrzasku)Pozycja A, B, C, D
Liczba przyłączy mechanicznych1
Liczba pozycji wyłącznika4
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Trwałość mechaniczna, pozycja bez zatrzasku (każda pozycja)500.000operacji
kąt przełączania20°
Siła aktywacji, ok.11N
MontażNakrętka centralna SW41
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 8-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu30mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Długość aktywatora85mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Odstęp90 x 90mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony elementu stykowegoIP67
Stopień ochrony płyty przedniejIP67IP69
Ambient temperature-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui30 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,5kV
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Prąd znamionowy300mA
Kategoria użytkowania DC-1230VDC
Kategoria użytkowania DC-120,3A
Zdolność przełączania, maksimum7,2W
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Switching elementlatching
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.08.2026, 20:09