NKF2-10/10Z-B-2M
Numer katalogowy:103003078

Opis produktu
- 2 Zestyki
- Wykonanie wyłacznik nozny typu podwójnego
- Kompaktowy, cienki design
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- z Kabel podłączony fabrycznie, 2 m
- Warianty styków obejmujące zestyki przełączne i zwierne
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNKF2-10/10Z-B-2M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103003078
EAN (European Article Number)4030661427812
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytermoplast odporny na uderzenia
Materiał pedałuABS Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowyRAL 9006 (Białe aluminium)
Kolor RAL pedału9005
Kolor pedałuCzarne
Ciężar brutto1.020g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość215mm
Wysokość49mm
Głębokość138mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Dane elektryczne
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.08.2026, 01:06