NKF3-10/10/10Z-B-2M
Numer katalogowy:103003079

Opis produktu
- 3 Zestyki
- Wykonanie wersje z trzema pedałami
- Kompaktowy, cienki design
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- z Kabel podłączony fabrycznie, 2 m
- Warianty styków obejmujące zestyki przełączne i zwierne
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuNKF3-10/10/10Z-B-2M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103003079
EAN (European Article Number)4030661427829
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowytermoplast odporny na uderzenia
Materiał pedałuABS Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowyRAL 9006 (Białe aluminium)
Kolor RAL pedału9005
Kolor pedałuCzarne
Ciężar brutto1.570g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO3
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość351mm
Wysokość49mm
Głębokość150mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Dane elektryczne
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 18:32