NMLGB
Numer katalogowy:101174520

Opis produktu
- płaska pokrywka
- dla elementów świetlnych
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNMLGB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał kopułyPA (12)
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Kolor kopułyżółty
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height9mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Wysokość kopuły2mm
Średnica kopułki26mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)dla 24 VAC/DC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 02:26