NSK-GR
Numer katalogowy:101174645

Opis produktu
- do przycisków zwykłych i podświetlanych
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNSK-GR
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Właściwości ogólne
WykonanieProtectiv collar
Konstrukcjaprotective collar
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto25g
Dane mechaniczne
MontażMontaż od tyłu. W tym celu do dyspozycji są 4 otwory o średnicy 3,5 mm i głębokości 12 mm dla wkrętów. Rozstaw otworów montażowych 56 x 60 mm.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość74mm
Szerokość85mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 04:44