NSK2/V4A
Numer katalogowy:103061693

Opis produktu
- do przycisków zwykłych i podświetlanych
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNSK2/V4A
Numer artykułu (Numer katalogowy)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Właściwości ogólne
WykonanieEmergency stop protective collar
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Kolor wspornikaSrebro
Ciężar brutto100g
Dane mechaniczne
Montażtylne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość52mm
Szerokość76mm
Wysokość40mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 14:44