NSK/V4A/GB
Numer katalogowy:101183505

Opis produktu
- do przycisków zwykłych i podświetlanych
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNSK/V4A/GB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101183505
EAN (European Article Number)4030661484525
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Właściwości ogólne
WykonanieEmergency stop protective collar
Konstrukcjawith yellow shield
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Kolor tabliczki identyfikacyjnejżółty
Kolor wspornikaSrebro
Ciężar brutto150g
Dane mechaniczne
Montażtylne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących3x M6
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 04:47