NUE
Numer katalogowy:101164776

Opis produktu
- Adapter do montażu główek urządzeń typoszeregu N w otworach o średnicy 30.5 mm
- Klasa ochrony IP69K
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNUE
Numer artykułu (Numer katalogowy)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
WykonanieReducing Ring
KonstrukcjaReducing 30,5mm to 22,3mm
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica otworu30,5mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
Zakres dostawy
Zakres dostawyPierścień adaptera, uszczelka, podkładka
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 05:47