NWS32.1
Numer katalogowy:101164749

Opis produktu
- dwu lub trzypozycyjny
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNWS32.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejSelector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał przełącznikaTworzywo
Kolor elementu sterującegoCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika3
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwanialeft - right
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, lewe55°
Kąt przełączania, prawe55°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika0,2N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Długość klamki46mm
Średnica uchwytu39mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 14:10