NWSE4K.1
Numer katalogowy:101192474

Opis produktu
- maksymalnie 12 - pozycyjny
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNWSE4K.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192474
EAN (European Article Number)4030661526126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejStep selector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika4
Dane mechaniczne
kąt przełączania60°
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Połączenie śrubowe M20 x 1,5
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu69,5mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Długość klamki46mm
Średnica uchwytu39mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui690 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny20A
Zdolność przełączania, AC-35.500W
Zdolność przełączania, AC-237.500W
Note
Uwaga (informacje ogólne)Jeśli pozycja zero jest wymagana, zaleca się stosowanie etapu 1 (styk 1) w tym celu, a nie przypisywanie go.Nie można zapewnić ochrony przed korozją elementów elektrycznych za przednią pokrywą.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 03:54