NWSP32GR
Numer katalogowy:101160850

Opis produktu
- dla wersji 3 pozycyjnych
- Szare
- Alternatywa dla przełącznika kluczykowego w sektorze higieny
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNWSP32GR
Numer artykułu (Numer katalogowy)101160850
EAN (European Article Number)4250116200443
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
WykonanieSelector switch lockout
Warunki montażu (mechaniczne)Mocowanie śrubowe
Materiał obudowyTworzywo
Kolor górnej części obudowyprzezroczyste
Kolor dolnej części obudowyblack
Ciężar brutto40g
uwagaDla wersji 3 pozycyjnych
Dane mechaniczne
MontażMontaż od tyłu. W tym celu do dyspozycji są 4 otwory o średnicy 3,5 mm i głębokości 12 mm dla wkrętów. Rozstaw otworów montażowych 56 x 60 mm.Śruby
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość74mm
Szerokość85mm
Wysokość30,5mm
Odstęp74 x 85mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 10:10