NWTS32
Numer katalogowy:101164756

Opis produktu
- z przełącznikami i przyciskami
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNWTS32
Numer artykułu (Numer katalogowy)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejselector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz krótkie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba miejsc na przyciski1
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika2
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
Odryglowanielewe: Odblokowanie przez obrótprawa str.: bez odblokowania przez obrót
Pozycja zatrzaskiwanialewe
Pozycja dotykuprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, lewe35°
Kąt przełączania, prawe55°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika0,2N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Długość klamki28mm
Średnica uchwytu39mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy EFM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 08:49