Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Niemcy
DE
Finlandia
FI
Francja
FR
Wlk. Brytania
EN
Indie
EN
Międzynarodowy
EN
Włochy
IT
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Holandia
NL
Norwegia
NO
Austria
DEEN
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwecja
SV
Szwajcaria
DEFRIT
Hiszpania
ES
Turcja
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Bezpieczne wyłączanie i monitorowanie
  2. Panele sterowania oburęcznego

Panele sterowania oburęcznego

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
  • •1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
  • •Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • •Obudowa 2 - częściowa
Przejdź do kategorii
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •odlew ze stopów lekkich
  • •Obudowa 2 - częściowa
  • •Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • •Praca ergonomiczna
  • •Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
  • •Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
  • •Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm
Przejdź do kategorii
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiowa obudowa
  • •ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
  • •do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego
Przejdź do kategorii
SEPLC 05.2 image

SEPLC 05.2

Przejdź do kategorii
Słupek montażowy

Słupek montażowy

Przejdź do kategorii
Kontrola pulpitów ster. oburęcznego EN ISO 13851

Kontrola pulpitów ster. oburęcznego EN ISO 13851

Przejdź do kategorii

PANELE STEROWANIA OBURĘCZNEGO

Panele sterowania oburęcznego należą do grupy urządzeń ochronnych. Zapewniają, że polecenie sterujące w niebezpiecznej sytuacji można uruchomić tylko wtedy, gdy obie ręce operatora znajdują się w określonym, bezpiecznym miejscu. Zapobiega to narażeniu użytkownika na niebezpieczeństwo. Obszary stosowania sterowania oburęcznego obejmują wszystkie maszyny, w których elementy trzeba wkładać lub wyjmować ręcznie. Należą do nich prasy do obróbki metalu, maszyny poligraficzne, maszyny do przetwarzania papieru i wykrawarki. Panele sterowania oburęcznego są również często stosowane w metalurgii proszków oraz w maszynach roboczych w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych i chemicznym. Kategorię 0 zgodnie z normą EN 60204-1 można osiągnąć dzięki analizie sygnałów.

PANELE STEROWANIA OBURĘCZNEGO: BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Panele sterowania oburęcznego to urządzenia ochronne, które wymagają równoczesnego użycia obu rąk do ich obsługi. Umiejscowienie rąk jest kontrolowane tak długo, jak długo utrzymuje się określone zagrożenie. Wszystkie panele sterowania oburęcznego grupy Schmersal są wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego zgodny z normą EN ISO 13850. Ponadto nad elementami obsługi są umieszczone kołpaki ochronne. Zapobiegają one obejściu funkcji ochronnej przez rękę, łokieć, brzuch, biodro, kolano itd. Zgodnie z normą EN 574 rozróżnia się różne typy oburęcznych urządzeń sterujących ze względu na ich parametry bezpieczeństwa. Różnią się m.in. materiałem obudowy (tworzywo sztuczne i aluminium odlewane ciśnieniowo).

AKCESORIA DO OBURĘCZNYCH URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH

Dostępne są różne akcesoria do paneli sterowania oburęcznego firmy Schmersal. Należą do nich różne wersje stojaków podłogowych. W połączeniu z przekaźnikowym modułem bezpieczeństwa SRB201ZH panele sterowania oburęcznego można zintegrować ze sterownikiem maszyny zgodnie z odpowiednią dyrektywą. Grupa Schmersal udostępnia szczegółowe informacje o produktach w swoim obszernym katalogu online.