1. Bezpieczne wyłączanie i monitorowanie
  2. Panele sterownicze

Panele sterownicze

BDF20

BDF20

  • •Elastyczność dzięki montowanym nakładkom na przyciski w 12 kolorach
  • •Duże otwarte przestrzenie ułatwiające etykietowanie
  • •Szybka i bezbłędna instalacja dzięki złączu M12
Przejdź do kategorii
BDF40

BDF40

  • •Elastyczność dzięki montowanym nakładkom na przyciski w 12 kolorach
  • •Duże otwarte przestrzenie ułatwiające etykietowanie
  • •Szybka i bezbłędna instalacja dzięki złączu M12
Przejdź do kategorii
BDF100

BDF100

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • •do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • •do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • •szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • •Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
Przejdź do kategorii
BDF200

BDF200

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • •do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • •do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • •szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • •Funkcje E-stop, włącz/wyłącz oraz reset są dostępne
  • •Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
  • •Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
  • •Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site
Przejdź do kategorii
BDF200-SD/FB

BDF200-SD/FB

  • •Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD
  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • •do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • •8-polowy konektor M12
Przejdź do kategorii

Panele obsługi BDF

Panele obsługi BDF o wysokiej jakości wykonania zamiast wersji „Do it yourself"

Podstawą serii BDF jest wąska obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, którą można szybko zamocować do typowych aluminiowych systemów profilowych stosowanych w budowie maszyn i mogąca pomieścić cztery elementy obsługi. Użytkownik ma możliwość wyboru elementów z dużego asortymentu przycisków podświetlanych, przełączników wyboru, sygnalizatorów świetlnych LED, przełączników kluczowych i zgodnych z normą urządzeń sterowniczych do zatrzymywania awaryjnego.

Panele obsługi BDF: Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika

Wszystkie elementy obsługi są wyposażone w takie same styki. Dzięki temu ich rozmieszczenie na panelu obsługi można wybrać niemal dowolnie, zgodnie z życzeniem użytkownika. Panele obsługi BDF można również dostosować do indywidualnych wymagań w zakresie oznakowania. W tym celu przewidziano pola identyfikacyjne, które można wyposażyć w dwuwarstwowe tabliczki z tworzywa sztucznego. W trakcie prac rozwojowych inżynierowie firmy Schmersal pytali wielu klientów o ich oczekiwania dotyczące panelu obsługi i jego funkcji. Wyniki zostały uwzględnione w konstrukcji paneli obsługi BDF.