PDM-SD-4CC-SD
Numer katalogowy:103012161

Opis produktu
- Dla urządzeń interfejsu SD
- Pasywny moduł dystrybucji do łączenia szeregowego
- Złącza samozaciskowe
- Dla 1 - 4 elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa SCHMERSAL
- Indywidualnie zabezpieczone wejścia bezpieczeństwa
- Do montażu w szafie sterowniczej
- Klasa ochrony IP00
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPDM-SD-4CC-SD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED5
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Złącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość105,4mm
Głębokość67,7mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia-25 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum5%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy10.000mA
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDFuse LED device port
Pozycja LEDF1 ... F4
Dioda LEDZielona
Wskaźnik stanu - LED 08
Stan diody LEDPower-LED module
Pozycja LEDPOWER
Dioda LEDZielona
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 12:20