PFB-SD-4M12-SD
Numer katalogowy:103013574

Opis produktu
- Dla urządzeń interfejsu SD
- Pasywny moduł Fieldbox do łączenie szeregowe
- M12 Złącze, 8-polowy
- Dla 1 - 4 elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa SCHMERSAL
- Indywidualnie zabezpieczone wejścia bezpieczeństwa
- Wytrzymała wersja do montażu w miejscu eksploatacji
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPFB-SD-4M12-SD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1
Materiał obudowyTworzywo, poliamid PA 6 GF
Materiał tabliczki identyfikacyjnejTworzywo, poliamid PA
Materiał okienkaPolimid PACM 12
Materiał odlewu elektronicznegoPoliuretan 2K PU
Ciężar brutto443g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED9
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeM12 gniazdo / konektor
Konektor, wejście/wyjścieX1 - X4: M12, 8-pol., kodowanie typu A
Konektor przyłączeniowy, Power I/OM12 POWER, 4-pol., kodowanie typu T
Terminal Connector, IO SignalM12, 4-pol., kodowanie typu A
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum1,5Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość63mm
Wysokość156,6mm
Głębokość36,1mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-20 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum10%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy10.000mA
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDPower LED device port
Pozycja LEDP: 1 ... 4
Dioda LEDZielona
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDInput-LED podłączenia urządzenia
Pozycja LEDI: 1 ... 4
Dioda LEDŻółta
Wskaźnik stanu - LED 08
Stan diody LEDLED Power modułu Fieldbox
Pozycja LED"Pwr": moduł
Dioda LEDZielona
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 19:42