PH-COM4-ER-01
Numer katalogowy:103026840

Opis produktu
- Obudowa ochronna dla SLC/SLG440COM
- Bardzo wytrzymała tuba ochronna z poliwęglanu
- Odporny na uderzenia - Odporny na złamania - Odporny na zarysowania
- Membrana i wspornik montażowy wykonane ze stali nierdzewnej
- Zaślepki i przepust kablowy wykonane z poliamidu
- Klasa ochrony IP69
- Certyfikat ECOLAB
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Oznaczenie typu produktuPH-COM4-ER-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)103026840
EAN (European Article Number)4030661517209
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowyPoliwęglan
Materiał nasadek końcowychPA6
Ciężar brutto1.800g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączeDławica kablowa wbudowana na stałe
Konektor, odbiornikKonektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Height, minimum330mm
Wysokość, maksimum490mm
Średnica rury ochronnej50mm
Średnica nasadek końcowych60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP69
Temperatura otoczenia-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 20:01