PROTECT-PE-11-SK
Numer katalogowy:101210945

Opis produktu
- Wejście dla do 4 czujników na interfejs, np.: magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa typu BNS, urządzenia stopu awaryjnego, blokady i inne
- 2 zestyki bezpieczeństwa
- Wyjście sygnalizacyjne dla każdego czujnika (monitorowanie obu obwodów czujników) i oraz wszystkie czujniki (Y5, sygnał grupy)
- Możliwość podłączenia do 4 czujników z nie izolowanymi sygnałami, np. produktów z grupy CSS jak również optoelektronicznych urządzeń bezpieczeństwa (tylko PROTECT-PE-02)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPROTECT-PE-11-SK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-78
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto160g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Zaciski odłączalneTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba diod LED6
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych7
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Kategoria zatrzymania0
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwad
Kategoria zgodnie z EN ISO 138493
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
Wartość PFH2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL)2
Żywotność20Rok(lata)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
Przekrój kabla, minimalne0,14 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65,5mm
Wysokość126mm
Głębokość61mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP20
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP20
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 %
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne21.1VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne21.1VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum21,1VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy1,7W
Rezystancja wejściowa względem Ue2.900Ω
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku awarii zasilania, maksimum60ms
Opóźnienie zwolnienia przekaźnika w przypadku stopu awaryjnego, maksimum10ms
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe10ms
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum24VAC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"19 - 28,8 VDC
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 - 1 VDC
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,1A
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum0,1A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPrzekaźnik pozycyjny K1Przekaźnik pozycyjny K2Przekaźnik pozycyjny K3Przekaźnik pozycyjny K3Wewnętrzne napięcie robocze Ui
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaKurtyny świetlne bezpieczeństwaLinkowe wyłączniki stopu awaryjnegoOsłony bezpieczeństwaPrzycisk stopu awaryjnego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.09.2026, 00:18