1. Sterowniki bezpieczeństwa
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Łatwa i elastyczna parametryzacja
  • •Nie jest wymagana wiedza z zakresu programowania
  • •18 bezpiecznych wyjść do redundantnej kontroli wszystkich powszechnie stosowanych czujników bezpieczeństwa
  • •4 Bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
  • •2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
  • •4 opcjonalne wyjścia sygnalizacyjne
  • •Zastępuje do 8 przekaźników bezpieczeństwa do PL e / SIL 3
  • •Komunikat o błędzie i statusie w zwykłym tekście
  • •Wielojęzyczna obsługa za pomocą menu na kolorowym wyświetlaczu
Przejdź do kategorii
Moduły bezpieczeństwa

Moduły bezpieczeństwa

Przejdź do kategorii

KOMPAKTOWY STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA PROTECT SELECT Z FUNKCJAMI WYBORU PROGRAMU

Kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PROTECT SELECT z funkcjami wyboru programu jest wielofunkcyjnym modułem służącym do konfiguracji urządzenia ochronnego. Konstruktor ma również możliwość zintegrowania go z różnymi funkcjami maszyny. Cztery różne dostępne programy podstawowe można wygodnie dostosować do przypadku zastosowania za pomocą menu i wyświetlacza tekstowego, nie jest wymagana znajomość programowania.

LICZNE FUNKCJE KOMPAKTOWEGO STEROWNIKA BEZPIECZEŃSTWA PROTECT SELECT Z FUNKCJAMI WYBORU PROGRAMU

Łatwa obsługa sterownika bezpieczeństwa umożliwia np. indywidualne ustawianie czasów opóźnienia wyłączenia i drgania styków. W razie potrzeby można również skonfigurować różne parametry, takie jak monitorowanie zwarcia międzystykowego. To jedna z tych cech, dzięki którym sterowniki PROTECT SELECT mają przewagę nad przekaźnikowymi modułami bezpieczeństwa. We wszystkich programach użytkowych użytkownik korzysta z przydatnych funkcji, takich jak:

  • Podłączenie maksymalnie sześciu dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa (potencjałowych lub bezpotencjałowych) do PL e / SIL 3
  • Bezpieczne, regulowane wyjścia półprzewodnikowe i przekaźnikowe kategorii STOP 0 lub STOP 1
  • Bezpieczne analogowe monitorowanie różnych parametrów procesu, takich jak temperatura
  • Diagnostyka błędów z wykorzystaniem wyświetlacza tekstowego
  • Swobodne przypisywanie obwodu sprzężenia zwrotnego (EDM), testowania uruchamiania, automatycznego uruchamiania, ręcznego uruchamiania i monitorowania błędów niezgodności
  • Filtr wejściowy dla drgających urządzeń ochronnych
  • Detekcja zwarć międzystykowych poprzez wykorzystanie wyjść taktujących

W zależności od przypadku zastosowania kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PROTECT SELECT z funkcjami wyboru programu może stosować z czterema różnymi ustawieniami. Program 1 (strefa bezpieczeństwa z przełącznikiem wyboru trybu pracy / wyłącznikiem zezwalającym) oferuje np. możliwość podłączenia do czterech dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa. Zawieszenie działania odbywa się za pomocą przełączników wyboru trybu pracy i wyłączników zezwalających. Więcej informacji dotyczących ustawień „Dwie strefy bezpieczeństwa” (program 2), „Jedna strefa bezpieczeństwa z maksymalnie sześcioma urządzeniami bezpieczeństwa” (program 3) i „Jedna strefa bezpieczeństwa z bezpiecznym zawieszeniem działania (mutingiem)” (program 4) jest dostępnych w naszym katalogu, który można pobrać z naszej strony internetowej.