schmersal_s_icon.png

PRZEWÓD SYGNAŁOWY KPL 35 M ZWINIĘTY NA ROLCE.

Numer katalogowy: 101159258

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PRZEWÓD SYGNAŁOWY KPL 35 M ZWINIĘTY NA ROLCE.

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101159258

eCl@ss number, version 12.0

35-06-06-01

eCl@ss number, version 11.0

35-06-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

35-01-02-11

ETIM number, version 7.0

EC001471

ETIM number, version 6.0

EC001471

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

300 g

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

350 mm

Szerokość

350 mm

Głębokość

35 mm

Długość liny

35 m


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 02.08.2025, 09:29