schmersal_s_icon.png

SIGNALTRÅD KOMP 35 M PÅ RULLE AFK.

Artikelnummer: 101159258

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SIGNALTRÅD KOMP 35 M PÅ RULLE AFK.

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101159258

eCl@ss number, version 12.0

35-06-06-01

eCl@ss number, version 11.0

35-06-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

35-01-02-11

ETIM number, version 7.0

EC001471

ETIM number, version 6.0

EC001471

Globale egenskaber

Bruttovægt

300 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

350 mm

Bredde

350 mm

Dybde

35 mm

Længde på wire

35 m


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.09.2025 03.26