Signalledningen KPL 35 M KASSERT PÅ RULLE
Varenummer:
101159258
Arkiv

Signalledningen KPL 35 M KASSERT PÅ RULLE
Varenummer:
101159258
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
Signalledningen KPL 35 M KASSERT PÅ RULLE |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101159258 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
35-06-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
35-06-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
35-01-02-11 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001471 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001471 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
300 g |
Mekaniske data - mål
Lengde |
350 mm |
Bredde |
350 mm |
Dybde |
35 mm |
Lengden på trekk |
35 m |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.08.2025, 12:06