PS-H232
Numer katalogowy:103059585

Opis produktu
- Rolka mosiężna Ø 16 mm
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-H232
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059585
EAN (European Article Number)4030661664996
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047A
Materiał dźwigniStainless steel
Ciężar brutto66g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Modular designYes
Dane mechaniczne
Materiał rolkiMosiądz
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość68,5mm
Szerokość16,5mm
Wysokość41,5mm
Szerokość rolki5mm
Średnica rolki16mm
Długość dźwigni36mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 05:55