PS-J200
Numer katalogowy:103010951

Opis produktu
- z plastikowym prętem Ø 6 mm
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-J200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103010951
EAN (European Article Number)4030661477138
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Materiał dźwigniTworzywo
Materiał prętaTworzywo
Ciężar brutto68g
Dane ogólne - właściwości
Modular designYes
Dane mechaniczne
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość214,5mm
Szerokość26mm
Wysokość41,6mm
Średnica pręta6mm
Długość dźwigni200mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 05:18