PS-N206
Numer katalogowy:103059590

Opis produktu
- z rolką gumową 50 mm średnicy
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-N206
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047A
Materiał dźwigniStainless steel
Ciężar brutto98g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Modular designYes
Dane mechaniczne
Materiał rolkiguma
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość115,3mm
Szerokość50mm
Wysokość54,1mm
Szerokość rolki11,5mm
Średnica rolki50mm
Długość dźwigni60mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 21:35