PS-R202
Numer katalogowy:103059591

Opis produktu
- Rolka mosiężna Ø 9,5 mm
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-R202
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047C
Materiał dźwigniStainless steel
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Modular designYes
Dane mechaniczne
Materiał rolkiMosiądz
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość29,5mm
Całkowita średnica16,5mm
Szerokość rolki3,5mm
Średnica rolki9,5mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 00:54