PS-R220
Numer katalogowy:103059593

Opis produktu
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-R220
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047C
Materiał dźwigniTworzywo
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Modular designYes
Dane mechaniczne
Materiał rolkiTworzywo
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość47,6mm
Całkowita średnica18mm
Gwint ISO czujnikaM18x1
Szerokość rolki3,5mm
Średnica rolki9,5mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x element mocujący nakrętki M 18 x 1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 04:15