PS-R300
Numer katalogowy:103015398

Opis produktu
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS-R300
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041C
Materiał dźwigniStainless steel
Ciężar brutto18g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Modular designYes
Dane mechaniczne
Materiał rolkiTworzywo
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość49,7mm
Całkowita średnica20mm
Szerokość rolki4,6mm
Średnica rolki17,2mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 14:12