PS116-T02-L200-R200
Numer katalogowy:103016672

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie dół, 2 m
- Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NC (NC)
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67