PS116-T03-ST-H200
Numer katalogowy:103012315


Opis produktu
- konektor M12, dół
- Wolno przełączające 3 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- konektor M12, 8-polowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°