PS116-T11-STR-H200
Numer katalogowy:103006624

Opis produktu
- konektor M12, prawe
- Wolno przełączające 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS116-T11-STR-H200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006624
EAN (European Article Number)4030661442556
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047A
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto110g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką H200
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne40N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Moment wymuszonego rozwarcia0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraPrawa strona
przyłączeKonektor M12, 4-polowy
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,5mm²
Przyłącze (mechaniczne)prawe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika16,6mm
Szerokość czujnika31mm
Wysokość czujnika101mm
Średnica rolki16mm
Długość dźwigni24mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131,5A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum5,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.08.2026, 18:45