PS116-T12-LR200-K210
Archiwum
Numer katalogowy:103009542

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS116-T12-LR200-K210
Numer artykułu (Numer katalogowy)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047E
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany
Obszar aktywnyMetal
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia najazdowa z rolką K210
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne11N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne40N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Moment wymuszonego rozwarcia0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel podłączony fabrycznieKabel, 6-polowy
Number of cable wires6
Przekrój żyły0,5mm²
Typ kablaLiYY
Przyłącze (mechaniczne)prawe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika16,6mm
Szerokość czujnika31mm
Wysokość czujnika79mm
Średnica rolki14mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131,5A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum5,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.07.2026, 20:29