PS116-T12-LR200-R201
Numer katalogowy:103053120

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Your selection:

Wygenerowano dnia 13.07.2026, 18:02