PS116-T12-ST-J203
Numer katalogowy:103010001


Opis produktu
- konektor M12, 8-polowy
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
- Budowa zgodnie z EN 50047