PS116-T21-LR200-R200
Numer katalogowy:103006586

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Wolno przełączające 2 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67