PS116-T21-LR500-S200
Numer katalogowy:103051681

Opis produktu
- Przewód przyłączeniowy z prawej, 5 m
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS116-T21-LR500-S200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
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
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047B
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto374g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień naciskowy S200
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne10N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne40N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Moment wymuszonego rozwarcia0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączeKabel podłączony fabrycznie
Number of cable wires6
Przekrój żyły0,5mm²
Typ kablaLiYY
Przyłącze (mechaniczne)prawe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika16,6mm
Szerokość czujnika31mm
Wysokość czujnika64mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131,5A
Element przełączający2 zestyki (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum5,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.08.2026, 16:24