PS116-Z02-L200-R200
Numer katalogowy:103014307

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie dół, 2 m
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
Your selection:

Wygenerowano dnia 08.08.2026, 22:06