PS116-Z11-L200-J200
Numer katalogowy:103047779

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie dół, 2 m
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
- Budowa zgodnie z EN 50047
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS116-Z11-L200-J200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103047779
EAN (European Article Number)4030661619545
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
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany
Obszar aktywnyMetal
Ciężar brutto230g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia prętowa J200
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Moment wymuszonego rozwarcia0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel podłączony fabrycznieKabel, 4-polowy
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,5mm²
Typ kablaLiYY
Przyłącze (mechaniczne)dół
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x WysokośćWysokość czujnika: 169 mm (pręt w środku)
Długość czujnika16,6mm
Szerokość czujnika31mm
Średnica pręta6mm
Długość dźwigni200mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-151,5A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131,5A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Czas przełączania, maksimum5,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.07.2026, 04:53