PS116 Trzpień z rolką R200
PS116-Z11-L500-R200
PS116-Z11-L500-R200
Numer katalogowy:
103032119
Opis produktu
Przewód przyłączeniowy z dołu, 5 m
Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Symetryczna obudowa
Klasa ochrony IP66, IP67
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy
PS116-Z11-L500-R200 | Schmersal - The DNA of Safety