PS116-Z11-LR200-R201-U2
Numer katalogowy:103033934

Opis produktu
- Głowica obrócona o 90°
- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Your selection:

Wygenerowano dnia 25.07.2026, 08:15