PS116-Z11-LR500-H200
Numer katalogowy:103012530


Opis produktu
- Przewód przyłączeniowy z prawej, 5 m
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°