PS116-Z12-L200-N200
Numer katalogowy:103008748


Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie dół, 2 m
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z rolką z tworzywa sztucznego
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°