PS116-Z12-LR200-H200
Numer katalogowy:103006593


Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
- Działanie migowe 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 2 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°