PS116-Z12-LR200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Trzpień z rolką R201
PS116-Z12-LR200-R201
PS116-Z12-LR200-R201
Numer katalogowy:
103033439
Opis produktu
Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
Symetryczna obudowa
Klasa ochrony IP66, IP67
Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie