PS116-Z12-ST-N200
Numer katalogowy:103010921


Opis produktu
- konektor M12, 8-polowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z rolką z tworzywa sztucznego
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°